|
|
|
88022
Mozgó rész kihúzható vált. NS630 3P
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez mozgó része
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Villamos elosztó betáplálás
|
Kiegészítő jellemzők
Társított szekrény típusa
|
Mező
|
Szekrény/mező szélesség (mm)
|
650 mm
|
Szélesség
|
538 mm
|
Mélység
|
73 mm
|
Magasság
|
167 mm
|
Beépített készülék
|
NS400 3P
NS630 3P
|
Szerelési mód
|
Ø 22 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
3,5
|
Szín
|
Fehér
|
Színkód
|
RAL 9001
|
Speciális színopciók
|
Igen
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,0 cm
|
1.csomag hossza
|
56,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,54 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
35
|
2.csomag magassága
|
105,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
158,9 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|