|
|
|
88031
Mozgó rész kihúzható vált. MCC 75mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez mozgó része
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Motorvezérlő-tápvezeték
|
Kiegészítő jellemzők
Társított szekrény típusa
|
Mező
|
Szekrény/mező szélesség (mm)
|
650 mm
|
Szélesség
|
600 mm
|
Mélység
|
100 mm
|
Magasság
|
75 mm
|
Beépített készülék
|
GV2-L + LC1-D09 ... D32 nem irányváltó megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
|
Szerelési mód
|
Ø 22 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
1,5
|
Szín
|
Fehér
|
Színkód
|
RAL 9001
|
Speciális színopciók
|
Igen
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,5 cm
|
1.csomag hossza
|
58,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,2 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
85,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
111,25 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|