|
|
|
88053
Rögzített rész kihúzható vált. MCC 150mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez mozgó része
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Motorvezérlő-tápvezeték
|
Kiegészítő jellemzők
Társított szekrény típusa
|
Mező
|
Szekrény/mező szélesség (mm)
|
650 mm
|
Magasság
|
150 mm
|
Beépített készülék
|
GS1-F + 2LC1-D09 ... 25 2 sebesség szakaszolókapcsoló biztosítékkal, kontaktorral és hővédelemmel
GS1-F + LC1-D09 ... 80 nem irányváltó szakaszolókapcsoló biztosítékkal, kontaktorral és hővédelemmel
GS1-F + LC2-D09 ... 25 irányváltó szakaszolókapcsoló biztosítékkal, kontaktorral és hővédelemmel
GV2-L + 2LC1-D09 ... D32 2 sebesség megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
GV2-L + LC1-D09 ... D32 nem irányváltó megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
GV2-L + LC1-D40 ... D50 nem irányváltó megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
GV2-L + LC2-D09 ... D32 irányváltó megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
NS80HMA + LC1-D50 - D65 nem irányváltó megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
NS80HMA + LC1-D80 nem irányváltó megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
|
Szerelési mód
|
Ø 22 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
3
|
Szín
|
Fehér
|
Színkód
|
RAL 9001
|
Speciális színopciók
|
Igen
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,0 cm
|
1.csomag hossza
|
66,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,84 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
32
|
2.csomag magassága
|
90,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
90,88 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|