|
|
|
88065
LCDD egység előlap a tartóhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
KIF panel rendszer megnevezése
|
Prisma Plus lekapcsolható Motor Control Center
Prisma Plux rögzített Motor Control Center
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő jellemzők
Társított szekrény típusa
|
Mező
|
Szekrény/mező szélesség (mm)
|
300 mm
400 mm
|
Szélesség
|
500 mm
|
Magasság
|
150 mm
|
Beépített készülék
|
LCCD egység irányváltó megszakítóval és mágneskapcsolóval
LCCD egység nem irányváltó
|
Local control and display device
|
LCDD unit
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
3
|
Anyag
|
Acél
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér
|
Színkód
|
RAL 9001
|
Speciális színopciók
|
Igen
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
16 cm
|
1.csomag hossza
|
52 cm
|
1. csomag súlya
|
680 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
32 cm
|
2. csomag szélessége
|
60 cm
|
2. csomag hossza
|
80 cm
|
2. csomag súlya
|
13,8 kg
|
Garancia
|
|