|
|
|
88102
Szerelőlap MCC 150MM
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Motorvezérlő-tápvezeték
|
Kiegészítő jellemzők
Társított szekrény típusa
|
Mező
|
Szekrény/mező szélesség (mm)
|
650 mm
|
Szélesség
|
575 mm
|
Magasság
|
150 mm
|
Beépített készülék
|
GV2-L + 2LC1-D09 ... D32 2 sebesség megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
GV2-L + LC1-D09 ... D32 nem irányváltó megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
GV2-L + LC1-D40 ... D50 nem irányváltó megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
GV2-L + LC2-D09 ... D32 irányváltó megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
NS80HMA + LC1-D50 - D65 nem irányváltó megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
NS80HMA + LC1-D80 nem irányváltó megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
3
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelési mód
|
Horganyzott
|
Szín
|
Fehér
|
Színkód
|
RAL 9001
|
Speciális színopciók
|
Igen
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,5 cm
|
1.csomag hossza
|
58,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,26 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
90
|
2.csomag magassága
|
96,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
203,4 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|