|
|
|
88104
Szerelőlap MCC 300MM
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Motorvezérlő-tápvezeték
|
Kiegészítő jellemzők
Társított szekrény típusa
|
Mező
|
Szekrény/mező szélesség (mm)
|
650 mm
|
Szélesség
|
575 mm
|
Magasság
|
300 mm
|
Beépített készülék
|
GS1-F + 2LC1-D40 ... 65 2 sebesség szakaszolókapcsoló biztosítékkal, kontaktorral és hővédelemmel
GS1-F + 2LC1-D80 2 sebesség szakaszolókapcsoló biztosítékkal, kontaktorral és hővédelemmel
GS1-F + 3LC1-D40 ... 65 Dalhander szakaszolókapcsoló biztosítékkal, kontaktorral és hővédelemmel
GS1-F + 3LC1-D40 ... 65 csillag-delta szakaszolókapcsoló biztosítékkal, kontaktorral és hővédelemmel
GS1-F + 3LC1-D80 Dalhander szakaszolókapcsoló biztosítékkal, kontaktorral és hővédelemmel
GS1-F + 3LC1-D80 csillag-delta szakaszolókapcsoló biztosítékkal, kontaktorral és hővédelemmel
GS1-J + 2LC1-D115 2 sebesség szakaszolókapcsoló biztosítékkal, kontaktorral és hővédelemmel
GS1-J + 2LC1-D50 ... 80 2 sebesség szakaszolókapcsoló biztosítékkal, kontaktorral és hővédelemmel
GS1-J + 3LC1-D50 ... 65 Dalhander szakaszolókapcsoló biztosítékkal, kontaktorral és hővédelemmel
GS1-J + 3LC1-D50 ... 65 csillag-delta szakaszolókapcsoló biztosítékkal, kontaktorral és hővédelemmel
GS1-J + 3LC1-D80 Dalhander szakaszolókapcsoló biztosítékkal, kontaktorral és hővédelemmel
GS1-J + 3LC1-D80 csillag-delta szakaszolókapcsoló biztosítékkal, kontaktorral és hővédelemmel
GS1-J + LC1-D50 ... 115 nem irányváltó szakaszolókapcsoló biztosítékkal, kontaktorral és hővédelemmel
GS1-J + LC2-D50 ... 115 irányváltó szakaszolókapcsoló biztosítékkal, kontaktorral és hővédelemmel
GV2-L + 3LC1-D40 ... D50 Dalhander megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
GV2-L + 3LC1-D40 ... D50 csillag-delta megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
NS80HMA + 2LC1-D80 - D115 2 sebesség megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
NS80HMA + 3LC1-D50 - D65 Dalhander megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
NS80HMA + 3LC1-D50 - D65 csillag-delta megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
NS80HMA + 3LC1-D80 Dalhander megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
NS80HMA + 3LC1-D80 csillag-delta megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
NS80HMA + LC2-D115 irányváltó megszakítóval, mágneskapcsolóval és hővédelemmel
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
6
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelési mód
|
Horganyzott
|
Szín
|
Fehér
|
Színkód
|
RAL 9001
|
Speciális színopciók
|
Igen
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
32,000 cm
|
1.csomag hossza
|
60,000 cm
|
1. csomag súlya
|
2,680 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
38
|
2.csomag magassága
|
51,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
101,840 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|