|
|
|
88400
LCDD kijelző egység nem irányváltó
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett dóm kamera
|
Készülék rövid neve
|
LCDD
|
Vezérlőállomás-alkalmazás
|
Három funkció
|
Ellenőrzőállomás felépítése
|
1 süllyesztett nyomógomb, fehér, rugós 1 NO START jelzés
1 süllyesztett nyomógomb, fehér, rugós 1 NO STOP jelzés
1 db választókapcsoló, fekete, kézi reteszelés 1 NO + 1 NO
|
Kiegészítő jellemzők
Fedél színe
|
Átlátszó
|
Szélesség
|
96 mm
|
Mélység
|
58 mm
|
Magasság
|
48 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Műgyanta szigetelők
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
250 V
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -125...180 V, AC-1
1,5 A -240 V, AC-1
1 A -30 V, DC-1
|
Fényforrás
|
LED
|
Áramfelvétel
|
10 mA
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
IP védettségi szint
|
IP30 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,800 cm
|
1.csomag hossza
|
14,300 cm
|
1. csomag súlya
|
189,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
10,920 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|