|
|
|
9001G22
kapcsolókar, zöld
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony 9001KS
Harmony 9001 K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Gombafejű vészleállító nyomógomb
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Lencsevédő sapka
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Világító nyomógomb
|
Kiegészítő jellemzők
Átmérő
|
41 mm
|
Szerelési átmérő
|
30 mm
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Zöld
|
Nettó súly
|
0,005 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,112 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,842 cm
|
1.csomag hossza
|
5,334 cm
|
1. csomag súlya
|
18,144 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|