|
|
|
9001K1
szerszám védőbúrákhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony 9001KS
Harmony 9001 K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Meghúzó kulcs
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Feszítőeszköz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Threaded protective caps
|
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly
|
0,15 kg
|
Méret
|
30 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,999 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,001 cm
|
1.csomag hossza
|
11,3 cm
|
1. csomag súlya
|
145,15 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,513 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|