|
|
|
9001K31
Joystick 30MM K típus + opciók
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony 9001KS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kulcsos választókapcsoló fej
|
Készülék rövid neve
|
9001K
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Kezelőprofil
|
80 mm hosszú kezelőtengely
|
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga
|
Fém
|
Szerelési átmérő
|
30 mm
|
Nettó súly
|
0,372 kg
|
Működési helyzet
|
Függőleges
|
Jelzőegység fej
|
Nyolcszögletű
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
Csatlakozóegység nélkül
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Kezelő utasítás információ
|
2 irány
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Méret
|
30 mm
|
Visszatérés
|
Középre
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
|
Szabványok
|
JIS G 3141
JIS C 4520
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 60947-5-5
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
NEMA 1
UL 508, 212533 sz. fájl
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,064 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,08 cm
|
1.csomag hossza
|
13,462 cm
|
1. csomag súlya
|
244,94 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|