|
|
|
9001K3L1AH13
Világító nyomógomb
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony 9001KS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Világító nyom nyomógomb
|
Készülék rövid neve
|
9001K
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Kezelőprofil
|
Narancssárga süllyesztett, jelöletlen
|
Kezelő kiegészítő információ
|
Metal guard
|
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga
|
Fém
|
Szerelési átmérő
|
30 mm
|
Jelzőegység fej
|
Nyolcszögletű
|
Fényforrás
|
Izzó
|
Fényforrás
|
Izzólámpa
|
Izzó foglalat
|
BA 9s
|
Világító blokk betáplálása
|
Beépített transzformátoron át 6 V
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
110...127 V AC
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² megfelel IEC 60947-1
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8 N.m megfelel IEC 60947-1
|
A csavarfej formája
|
Keresztben hornyolt
|
Mechanikai tartósság
|
5000000 ciklus
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
0,55 A -125 V, DC-14, A600-Q600 megfelel NEMA 1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV megfelel IEC 60947-1
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözetű érintkezők
|
Érintkezők működése
|
Standard
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A
|
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
|
12 kA -600 V AC-15: B300, 7200 VA
15 kA -480 V AC-15: B300, 7200 VA
30 kA -240 V AC-15: B300, 7200 VA
60 kA -125...180 V AC-15: B300, 7200 VA
|
Névleges megszakítóképesség
|
1,2 kA -600 V AC-15: B300, 720 VA
1,5 kA -480 V AC-15: B300, 720 VA
3 kA -240 V AC-15: B300, 720 VA
6 kA -125...180 V AC-15: B300, 720 VA
0,1 kA -600 V DC-14
0,27 kA -250 V DC-14
0,55 kA -125 V DC-14
|
Nettó súly
|
0,25 kg
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Narancssárga
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
110...120 V
|
Fénytömb betáplálása
|
Beépített transzformátoron át
|
Kezelői profil
|
Süllyesztett
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Betáplálási frekvencia
|
50...60 Hz
|
Méret
|
30 mm
|
Környezet
Szabványok
|
JIS G 3141
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Terméktanúsítványok
|
NEMA 1
UL 508, 212533 sz. fájl
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,572 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,334 cm
|
1.csomag hossza
|
9,144 cm
|
1. csomag súlya
|
281,227 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|