|
|
|
9001K3L35WH13
Világító nyomógomb, 24V, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony 9001KS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Világító nyom nyomógomb
|
Készülék rövid neve
|
K
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Kezelőprofil
|
Fehér süllyesztett
|
Kezelő kiegészítő információ
|
Meghosszabbított fémvédő
|
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Szerelési átmérő
|
30 mm
|
Fényforrás
|
Izzó
|
Izzó foglalat
|
BA 9s
|
Világító blokk betáplálása
|
Közvetlenül
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...28 V AC SELV
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
10 A, AC-15: B300
10 A, DC-14
|
Érintkezők működése
|
Standard
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CSA LR 25490 class 3211 05
UL listed file E58760 CCN NPXZ
NEMA 1
CE
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,826 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,842 cm
|
1.csomag hossza
|
11,43 cm
|
1. csomag súlya
|
226,796 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|