Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

9001K3L7GH13 |
Schneider-Electric
 
9001K3L7GH13 picture- web-product-data-sheet
9001K3L7GH13
Világító nyomógomb, 230V, zöld
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony 9001KS
Termék vagy alkatrész típusa Világító nyom nyomógomb
Készülék rövid neve 9001K
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Zöld süllyesztett, jelöletlen
Kezelő kiegészítő információ Metal guard
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga Fém
Szerelési átmérő 30 mm
Jelzőegység fej Nyolcszögletű
Fényforrás Izzó
Fényforrás Izzólámpa
Izzó foglalat BA 9s
Világító blokk betáplálása Beépített transzformátoron át 6 V
[Us] névleges betáplálási feszültség 220...240 V AC
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² megfelel IEC 60947-1
Meghúzási nyomaték 0,8 N.m megfelel IEC 60947-1
A csavarfej formája Keresztben hornyolt
Mechanikai tartósság 5000000 ciklus
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A600-Q600 megfelel NEMA 1
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 2,5 kV megfelel IEC 60947-1
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözetű érintkezők
Érintkezők működése Standard
Pozitív nyitás Nincs
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 12 kA -600 V AC-15: B300, 7200 VA
15 kA -480 V AC-15: B300, 7200 VA
30 kA -240 V AC-15: B300, 7200 VA
60 kA -125...180 V AC-15: B300, 7200 VA
Névleges megszakítóképesség 1,2 kA -600 V AC-15: B300, 720 VA
1,5 kA -480 V AC-15: B300, 720 VA
3 kA -240 V AC-15: B300, 720 VA
6 kA -125...180 V AC-15: B300, 720 VA
0,1 kA -600 V DC-14
0,27 kA -250 V DC-14
0,55 kA -125 V DC-14
CAD teljes szélesség 54 mm
CAD teljes magasság 42 mm
CAD teljes mélység 106 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (13-14-11-12)OF
Nettó súly 0,25 kg
Készülék bemutatása Komplett termék
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Zöld
[Us] névleges betáplálási feszültség 220...240 V
Fénytömb betáplálása Beépített transzformátoron át
Kezelői profil Süllyesztett
Kezelő típusa Rugós
Betáplálási frekvencia 50...60 Hz
Méret 30 mm
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS C 852
JIS G 3141
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-5
Terméktanúsítványok UL 508, 212533 sz. fájl
NEMA 1
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Rezgési ellenállás 7 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to IEC 61156-5
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,999 cm
1. csomag szélessége 5,001 cm
1.csomag hossza 11,3 cm
1. csomag súlya 226,796 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d