|
|
|
9001KM38
Világító blokk, 130V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony 9001KS
Harmony 9001 K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Világítóblokk
|
Készülék rövid neve
|
9001K
|
Izzó foglalat
|
BA 9s
|
Világító blokk betáplálása
|
Közvetlenül az integrál ellenálláson keresztül
|
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Fényforrás
|
Izzólámpa
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
120 V AC SELV
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
120 V
|
Fénytömb betáplálása
|
Full voltage or resistor
|
Méret
|
30 mm
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS G 3141
JIS C 852
|
Terméktanúsítványok
|
NEMA 1
UL 508, 212533 sz. fájl
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,588 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,398 cm
|
1.csomag hossza
|
4,572 cm
|
1. csomag súlya
|
63,503 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Fenntartható csomagolás
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|