|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 31, 2023
|
|
End of Standard Services ÁPR. 15, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony 9001KS
Harmony 9001 K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzéstartó
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Magyarázótábla
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Vezérlő és jelzőegységek Ø 30 mm (fém terjedelemben)
|
Címkeméretek
|
40 x 43 mm
|
Jelölés
|
Fehér ARRET mellett vörös háttér
|
Nyelv
|
Francia
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési átmérő
|
30 mm
|
Anyag
|
Alumínium
|
Nettó súly
|
0,005 kg
|
Méret
|
30 mm
|
Jelzések színe
|
Silver
|
Háttér színe
|
Vörös
|
Jelölés
|
ARRET
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,1 cm
|
1.csomag hossza
|
6,2 cm
|
1. csomag súlya
|
9,072 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Garancia
|
|