|
|
|
9001KN211
címke UP
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony 9001KS
Harmony 9001 K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzéstartó
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Magyarázótábla
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Vezérlő és jelzőegységek Ø 30 mm (fém terjedelemben)
|
Címkeméretek
|
40 x 43 mm
|
Jelölés
|
Fehér UP mellett fekete háttér
|
Nyelv
|
Angol
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési átmérő
|
30 mm
|
Anyag
|
Alumínium
|
Nettó súly
|
0,005 kg
|
Méret
|
30 mm
|
Jelzések színe
|
Silver
|
Háttér színe
|
Fekete
|
Jelölés
|
UP
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,254 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,318 cm
|
1.csomag hossza
|
4,318 cm
|
1. csomag súlya
|
4,536 g