Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

9001KN246 |
Schneider-Electric
 
9001KN246 picture- web-product-data-sheet
9001KN246
címke OPEN-CLOS
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony 9001KS
Harmony 9001 K
Termék vagy alkatrész típusa Jelzéstartó
Tartozék / különálló alkatrész típusa Magyarázótábla
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Vezérlő és jelzőegységek Ø 30 mm (fém terjedelemben)
Címkeméretek 40 x 43 mm
Jelölés Fehér OPEN-CLOSE mellett fekete háttér
Nyelv Angol
Kiegészítő jellemzők
Szerelési átmérő 30 mm
Anyag Alumínium
Nettó súly 0,005 kg
Méret 30 mm
Jelzések színe Silver
Háttér színe Fekete
Jelölés OPEN-CLOSE
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,254 cm
1. csomag szélessége 4,318 cm
1.csomag hossza 4,572 cm
1. csomag súlya 4,536 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d