Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

9001KP35LGG9 |
Schneider-Electric
 
9001KP35LGG9 picture- web-product-data-sheet
9001KP35LGG9
30mm átm. Jelzőlámpa zöld 24V Harmony 9
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony 9001KS
Termék vagy alkatrész típusa Jelzőfény
Készülék rövid neve 9001K
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga Fém
Szerelési átmérő 30 mm
Jelzőegység fej Kerek
Lencse típusa Domború műanyag
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Zöld
Fényforrás Zöld LED
Izzó foglalat BA 9s
Fénytömb betáplálás Közvetlenül 24...28 V AC SELV
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² megfelel IEC 60947-1
Meghúzási nyomaték 0,8 N.m megfelel IEC 60947-1
A csavarfej formája Keresztben hornyolt
Csavarfej alakja Keresztben hornyolt
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V (szennyezési fok 2) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 2,5 kV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító megfelel IEC 60947-5-1/1991
Fényforrás LED
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A
CAD teljes szélesség 54 mm
CAD teljes magasság 70 mm
CAD teljes mélység 42 mm
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...28 V AC SELV
Nettó súly 0,134 kg
Készülék bemutatása Komplett termék
Lencse típusa Domború
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...28 V
Fényforrás színe Zöld
Lencse anyaga Polikarbonát
Méret 30 mm
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS G 3141
EN/IEC 60947-5-5
UL 508-CM
JIS C 4520
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok NEMA 1
UL 508, 212533 sz. fájl
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Rezgési ellenállás 7 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to IEC 61156-5
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,600 cm
1. csomag szélessége 5,700 cm
1.csomag hossza 9,200 cm
1. csomag súlya 145,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,666 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen