|
|
|
9001KS11K1H13
kulcsos kapcsoló, 2 állású
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony 9001KS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Öntapadó alap
|
Készülék rövid neve
|
K
|
Kezelő típusa
|
Karbantartott
|
Kezelőprofil
|
Fekete billentyűvel működtetett gomb
|
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga
|
Fém
|
Szerelési átmérő
|
30 mm
|
Kezelő helyzet információ
|
2 pozíció
|
Kulcs száma
|
E10
|
Kulcs kihúzási helyzete
|
Bal
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Csavart, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² megfelel IEC 60947-1
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Kezelői profil
|
Kulcsos kapcsoló
|
Kezelő típusa
|
Fix állapotú
|
Méret
|
30 mm
|
Cam profil
|
5
|
Környezet
NEMA védettségi szint
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
Terméktanúsítványok
|
UL listed file E58760 CCN NPXZ
CE
CSA LR25490 3211 03 osztály
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,826 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,588 cm
|
1.csomag hossza
|
9,398 cm
|
1. csomag súlya
|
199,581 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|