|
|
|
9001SKP35LYA9
30mm átm. jelzőlámpa sárga 24V Harmony 9
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony 9001 K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzőfény
|
Készülék rövid neve
|
9001SK
|
Lencse típusa
|
Domború műanyag
|
Fénytömb betáplálás
|
Közvetlenül 24 V AC SELV
|
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga
|
Műanyag
|
Szerelési átmérő
|
30 mm
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Narancssárga
|
Fényforrás
|
LED
|
Izzó foglalat
|
BA 9s
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...28 V AC SELV
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8 N.m megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
Csavarfej alakja
|
Keresztben hornyolt
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V (szennyezési fok 2) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
CAD teljes szélesség
|
54 mm
|
CAD teljes magasság
|
70 mm
|
CAD teljes mélység
|
42 mm
|
Nettó súly
|
0,082 kg
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Lencse típusa
|
Domború
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...28 V
|
Fényforrás színe
|
Sárga
|
Lencse anyaga
|
Polikarbonát
|
Méret
|
30 mm
|
Fényforrás
|
LED
|
Környezet
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS C 4520
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 508-CM
JIS G 3141
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
NEMA 1
UL 508, 212533 sz. fájl
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,572 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,334 cm
|
1.csomag hossza
|
9,144 cm
|
1. csomag súlya
|
226,796 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|