|
9007B8
Kar végálláskapcsolóhoz Square D
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
9007
|
Sorozatnév
|
Nagy igénybevétel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló működtetőkar
|
Készülék rövid neve
|
9007T/FT
|
Kapcsolódó fej
|
9007CS9
9007T10S9
9007NS9
9007AS9
9007BS9
9007T5S9
|
Kapcsolódó komplett termék
|
9007FT
9007T
9007C..S9
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Habgumi húzórugós görgőkar hossz: 63,50 mm - leágazás: - átalakítható henger
|
Tekercselőhenger típusa
|
1 acél külső görgő (átalakítható) átmérő: 25,40 mm - szélesség: 6,35 mm
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés
|
30° kamerával
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-23…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-23…85 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,032 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,54 cm
|
1.csomag hossza
|
8,89 cm
|
1. csomag súlya
|
104,326 g