|
|
|
9007C54B2Y1901
Végálláskapcsoló 600V/10A
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
9007
|
Sorozatnév
|
Nagy igénybevétel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Szabványos doboz
|
Készülék rövid neve
|
9007C
|
Test típusa
|
Dugaszolható
|
Fej típusa
|
Forgófej
|
Anyag
|
Fém
|
Rögzítési mód
|
A fejjel
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Horganyzott és dikrómozott acél rugóvisszatérítés működtető kar nélkül (-)9007C lever
|
Kapcsoló működtetés
|
CW és CCW
Balról és jobbról
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés, 1 vagy 2 programozható irány
|
Villamos csatlakozás
|
Csatlakozódugó, csatlakozó típusa: 7/8" - 16 UN - 2 A-es mini csatlakozó, 5-lábú
|
Pólusszám
|
1
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
NC-NO
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Test anyaga
|
Cink
|
Fej anyaga
|
Cink
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Kulcs és kártya nem szükséges
|
Kapcsolási funkció
|
SPDT-DB
|
Érintkező forma
|
Form Z
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst érintkezők
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(1-2)NC
(3-4)NO
|
Minimális kikapcsolási nyomaték
|
0,45 N.m
|
Maximális indítási sebesség
|
90 ft/min kiegészítő 2 – 16 kHz közöttiEMC szűrővel
130 ft/min 45°-os vezérmű szögben, csak karok
|
Kikapcsolási szög
|
10 °
|
Maximális helyváltoztatási szög
|
90 °
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0.002 in vezérmű lineáris pályája
|
Le névleges üzemi áram
|
0,55 A -125...180 V DC
0,27 A -240 V DC
3 A -240 V AC megfelel NEMA 1
6 A -125...180 V AC megfelel NEMA 1
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
6 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
600 V (szennyezési fok 3) megfelel UL 508-CM esetén control
600 V (szennyezési fok 3) megfelel CSA C22.2 No 14 esetén control
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV AC 1 perc megfelel CE
2,2 kV AC 1 perc megfelel UL94 (anyag V0)
2,64 kV AC 2-pólusú kapcsolás megfelel CSA 1010
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A álltal CC biztosíték, védelem típusa: NS160H megszakító
|
Elektromos tartósság
|
1000000 ciklus
|
Helyi jelzés
|
Nincs
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Szélesség
|
39,37 mm
|
Magasság
|
102,11 mm
|
Mélység
|
63,50 mm
|
Nettó súly
|
0,57 kg
|
Környezet
Ütésállóság
|
68 gn esetén 9 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 1 megfelel NEN
NEMA 2 megfelel NEN
NEMA 4 megfelel NEN
NEMA 6 megfelel NEN
NEMA 6P megfelel NEN
NEMA 12 megfelel NEN
NEMA 13 megfelel NEN
|
IP védettségi fok
|
IP671 conforming to MSZ EN 60529
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
0 osztály megfelel IEC 61156-5
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-29…85 °C esetén szabványos környezet
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-29…85 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
25,806 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,16 cm
|
1.csomag hossza
|
65,548 cm
|
1. csomag súlya
|
566,991 g