|
|
|
9007C62B2
Végálláskapcsoló 600V 10AMP C +OPTIONS
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
9007
|
Sorozatnév
|
Nagy igénybevétel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Szabványos doboz
|
Készülék rövid neve
|
9007C
|
Test típusa
|
Dugaszolható
|
Fej típusa
|
Forgófej
|
Anyag
|
Fém
|
Rögzítési mód
|
A fejjel
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Horganyzott és dikrómozott acél rugóvisszatérítés működtető kar nélkül (-)9007C lever
|
Kapcsoló működtetés
|
CW és CCW
Balról és jobbról
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés, 1 vagy 2 programozható irány
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs (AWG 22...AWG 14), 1…2
|
Kábelbemenet
|
1 bemenet 1/2” - 14 NPT-hez megfelel ANSI B11:19-1990
|
Pólusszám
|
2
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2(NC-NO)
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Test anyaga
|
Cink
|
Fej anyaga
|
Cink
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Kulcs és kártya nem szükséges
|
Kapcsolási funkció
|
DPDT-DB
|
Érintkező forma
|
Form ZZ
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst érintkezők
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(7-8)NO
(1-2)NC
(5-6)NC
(3-4)NO
|
Maximális indítási sebesség
|
90 ft/min kiegészítő 2 – 16 kHz közöttiEMC szűrővel
130 ft/min 45°-os vezérmű szögben, csak karok
|
Kikapcsolási szög
|
10 °
|
Maximális helyváltoztatási szög
|
90 °
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0.002 in vezérmű lineáris pályája
|
Le névleges üzemi áram
|
1,2 A -600 V AC, A600 megfelel NEMA 1
1,5 A -480 V AC, A600 megfelel NEMA 1
3 A -240 V AC, A600 megfelel NEMA 1
6 A -125...180 V AC, A600 megfelel NEMA 1
0,11 A -250 V DC, R300 megfelel NEMA 1
0,55 A -125 V DC, R300 megfelel NEMA 1
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
10 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
600 V (szennyezési fok 3) megfelel UL 508-CM esetén control
600 V (szennyezési fok 3) megfelel CSA C22.2 No 14 esetén control
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV AC 1 perc megfelel CE
2,2 kV AC 1 perc megfelel UL94 (anyag V0)
2,64 kV AC 2-pólusú kapcsolás megfelel CSA 1010
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A álltal CC biztosíték, védelem típusa: NS160H megszakító
|
Elektromos tartósság
|
1000000 ciklus
|
Helyi jelzés
|
Nincs
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Szélesség
|
39,37 mm
|
Magasság
|
102,11 mm
|
Mélység
|
63,50 mm
|
Nettó súly
|
0,57 kg
|
Környezet
Ütésállóság
|
68 gn esetén 9 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 1 megfelel NEN
NEMA 2 megfelel NEN
NEMA 4 megfelel NEN
NEMA 6 megfelel NEN
NEMA 6P megfelel NEN
NEMA 12 megfelel NEN
NEMA 13 megfelel NEN
|
IP védettségi fok
|
IP671 conforming to MSZ EN 60529
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
0 osztály megfelel IEC 61156-5
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-29…85 °C esetén szabványos környezet
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-29…85 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,858 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,668 cm
|
1.csomag hossza
|
4,064 cm
|
1. csomag súlya
|
576,062 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
15,063 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
600
|
3.csomag magassága
|
101,6 cm
|
3. csomag szélessége
|
101,6 cm
|
3. csomag hossza
|
121,92 cm
|
3. csomag súlya
|
349,266 kg