|
9007ML02S0100
Végálláskapcsoló 240VAC 10A ML
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
9007
|
Sorozatnév
|
Miniatűr tokozott
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
9007T/FT
|
Érzékelő kivitel
|
Miniatűr
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Fej típusa
|
Rövidzárdugó fej
|
Anyag
|
Fém
|
Test anyaga
|
Öntőcink
|
Pólusszám
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
A fejjel
|
Működőfej mozgása
|
Lineáris
|
Kezelő típusa
|
Rugó helyretolása párhuzamos görgős rövidzárdugóval acél -
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés, 2 irány
|
Kapcsoló működtetés
|
30° kamerával
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
NC-NO
|
Kapcsolási funkció
|
SPDT-DB
|
Érintkező forma
|
Form Z
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst érintkezők
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Villamos csatlakozás
|
Előre huzalozott kábel fenéklap
|
Kábeltípus
|
SJTO kábel (AWG 18...AWG 3), 0,91 m, sárga
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(zöld-sárga)gnd
(fekete-narancs)NO
(piros-fehér)NC
|
Drótszigetelési anyag
|
PVC
|
Maximális erő kikapcsoláshoz
|
80 ozf
|
Le névleges üzemi áram
|
6 A -125...180 V AC, A300 megfelel NEMA rating designation
3 A -240 V AC, A300 megfelel NEMA rating designation
5 A -29,5...31,6 V DC
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
10 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
300 V (szennyezési fok 3) megfelel UL 508-CM
300 V (szennyezési fok 3) megfelel CSA C22.2 No 14
|
Elektromos tartósság
|
100000 ciklus
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Jelölés
|
CSA
UL
CE
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Magasság
|
44,45 mm
|
Szélesség
|
39,62 mm
|
Mélység
|
15,75 mm
|
Nettó súly
|
0,32 kg
|
Környezet
Ütésállóság
|
35 gn esetén 9 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
10 konstans gyorsuláással (f= 75…1200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 1 megfelel NEN
NEMA 2 megfelel NEN
NEMA 4 megfelel NEN
NEMA 6 megfelel NEN
NEMA 6P megfelel NEN
|
IP védettségi fok
|
IP671 conforming to MSZ EN 60529
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…104 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…104 °C
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
CE
UL-Aex
|
Szabványok
|
LR 25490 Class 32 11 03
E78403
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,81 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,304 cm
|
1.csomag hossza
|
19,304 cm
|
1. csomag súlya
|
317,515 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|