|
9007TUB4
Végálláskapcsoló Square D
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
9007
|
Sorozatnév
|
Nagy igénybevételű malom
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló
|
Készülék alkalmazás
|
Univerzális őrlőgép kapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
9007T/FT
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Fej típusa
|
Forgófej
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Alaplap sítlusa
|
B típus
|
Test anyaga
|
Öntőcink
|
Rögzítési mód
|
A fejjel
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Rugóvisszatérítés működtető kar nélkül
|
Érintkező sorszáma
|
4
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Nullaállás
|
Kapcsoló működtetés
|
CW és CCW
Balról vagy jobbról
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs AWG 22...AWG 14
|
Kábelbemenet
|
1 bemenet 1/2” - 14 NPT-hez megfelel ANSI B11:19-1990
|
Pólusszám
|
1
|
Kapcsolási funkció
|
SPDT-DB
|
Érintkező forma
|
Form Z
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Érintkezők használata
|
-
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüstözött réz
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Minimális kikapcsolási nyomaték
|
1,36 N.m
|
Maximális indítási sebesség
|
130 ft/min 45°-os vezérmű szögben, csak karok
90 ft/min kiegészítő 2 – 16 kHz közöttiEMC szűrővel
|
Kikapcsolási szög
|
6 °
|
Maximális helyváltoztatási szög
|
89 °
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0.004 in vezérmű lineáris pályája 1,5 in-es emelőkarral
|
Érintkező kód meghatározás
|
A600, AC (Ue = 600 V) Ie = 5 A megfelel NEMA rating designation
A600, AC (Ue = 480 V) Ie = 6,25 A megfelel NEMA rating designation
A600, AC (Ue = 240 V) Ie = 12,5 A megfelel NEMA rating designation
A600, AC (Ue = 125...180 V) Ie = 20 A megfelel NEMA rating designation
P600, DC (Ue = 600 V) Ie = 0,2 A megfelel NEMA rating designation
P600, DC (Ue = 250 V) Ie = 1 A megfelel NEMA rating designation
P600, DC (Ue = 125...180 V) Ie = 5 A megfelel NEMA rating designation
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
20 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60950
600 V (szennyezési fok 3) megfelel UL 508-CM
600 V (szennyezési fok 3) megfelel CSA C22.2 No 14
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV AC 1 percig nyitott érintkezők között megfelel CE
2,2 kV AC 1 percig nyitott érintkezők között megfelel UL94 (anyag V0)
2,64 kV AC 1 percig nyitott érintkezők között megfelel CSA 1010
|
Rövidzárlat-védelem
|
20 A Bussmann CC KTK-R-21 osztály biztosíték izolátor, típus nem időbeli késleltetés
|
Szélesség
|
57,15 mm
|
Magasság
|
118,36 mm
|
Mélység
|
61,98 mm
|
Nettó súly
|
1,13 kg
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
B (jobb oldali érintkező)
A (bal oldali érintkező)
|
Környezet
Ütésállóság
|
35 gn esetén 9 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
10 konstans gyorsuláással (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 1 megfelel NEN
NEMA 2 megfelel NEN
NEMA 4 megfelel NEN
NEMA 12 megfelel NEN
NEMA 13 megfelel NEN
|
IP védettségi fok
|
IP671 conforming to MSZ EN 60529
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
0 osztály megfelel IEC 61156-5
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-23…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-23…85 °C
|
Védőkezelés
|
Elektroforézis kezelés és meleg polimerezett poliészter epoxy por
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
16,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,082 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,14 kg