Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

9013FSG2J20M4 |
Schneider-Electric
9013FSG2J20M4 picture- web-product-data-sheet
9013FSG2J20M4
Nyomáskapcsoló 575VAC 1HP
T0DAY
DEC. 22, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Pumptrol
Nyomásérzékelő megnevezése 9013FS
Nyomásérzékelő mérete 448,2 kPa (34,5…310,3 kPa)
A beállítás értéke 20...40 psi
Elektromos áramkör típusa Betápláló áramkör
Termék specifikus alkalmazás Elektromos hajtású vízszivattyúk vezérlése
Mennyiség készletenként 1
A csomagolás típusa Egyedi
Kiegészítő jellemzők
Nyomásérzékelő típusa Elektromechanikus nyomáskapcsoló
Ellenőrzött fluid Friss víz (32…158 °F)
Állatható tartomány emelkedő nyomásnál 137,9…448,2 kPa
Hozzávetőleges állítható differenciál 103,4…206,8 kPa
Megsemmisítési nyomás 1516,8 kPa
Nyomásműködtető Diafragma
Nyomáskapcsolásos működtetési típus 2 küszöb közötti szabályozás
Skála típusa Állítható különbségi
Beállítás Belső
Helyi megjelenítő Nincs
Érintkezők típusa és összetétele 2 NC, gyors működésű, DPST-DB, Form YY
Kábelbemenet száma 2 22,35 mm 0,84-es kábelbemenet átmenő lemezen megfelel UL 508-CM
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 10 mm²
Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 5.3 mm²
Fluid csatlakozás típusa 0.25 inch NPSF belső megfelel UL 508-CM
Rövidzárlat-védelem 20 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Folyadékkal érintkező anyagok Horganyzott acél vagy ezzel egyenértékű karima
Nitril (Buna-N) vagy azzal egyenértékű gumi válaszfal
Anyag Poliuretán: keret
Nejlon: keret
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Motorteljesítmény kW 1,1 kW (1,5 LE) -115 V AC, kétfázisú
1,5 kW (2 LE) -230 V AC, kétfázisú
1,5 kW (2 LE) -115 V AC, 3 fázis
2,2 kW (3 LE) -230 V AC, 3 fázis
0,75 kW (1 LE) -460 V AC, 3 fázis
0,75 kW (1 LE) -575 V AC, 3 fázis
0,18 kW (0,25 LE) -115 V DC elkülönítetlen
0,18 kW (0,25 LE) -230 V DC elkülönítetlen
Elektromos élettartam 100000 ciklus, működési sebesség <10 cikl/perc
Mechanikai tartósság 300000 ciklus
Sorkapocs típusa 4 kapocs
Maxomális működési arány 10 cikl/perc
[Ui] névleges szigetelési feszültség 575 V megfelel UL 508-CM
Nettó súly 0,5 kg
Ismétlési pontosság +/- 3 %
Végpontok leírása ISO n°1 L2-T2
L1-T1
Szélesség 78,7 mm
Magasság 71,1 mm
Mélység 95,50 mm
Gyári módosítás Alacsonynyomás-csökkentés (AUTO-START-OFF) kb. 10 PSIG alatt működik
Környezet
Szabványok UL 508-CM
CE
NSF ANSI 61 Annex G
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -22…158 °F
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -22…158 °F
Védőkezelés Nincs
NEMA védettségi szint NEMA 1 megfelel UL 506
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
Terméktanúsítványok UL listed
CSA-Ex
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,192 cm
1. csomag szélessége 12,7 cm
1.csomag hossza 12,7 cm
1. csomag súlya 390,089 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem