|
9050JCK12V14
Időrelé 240VAC 10AMP +opciók
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 01, 2020
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Product range
|
9050JCK
|
Product type
|
Időzítő
|
Timing mode
|
Késleltetés
|
Timing range
|
0.3...3 s
|
Supply voltage
|
24 V automatikus kalibráció
|
Kiegészítő jellemzők
Power consumption
|
2 VA
|
Current rating
|
10 A
|
Switch function
|
DPDT
|
Contact composition
|
2 NO + 2 NC
|
Contact material
|
Silver nickel
|
Maximum switching voltage
|
240 V AC
|
Mounting type
|
Aljzat
|
Number of pins
|
8
|
Shape of pins
|
Csővázas
|
For use with
|
8501NR51
8501NR52
|
Környezet
Certifications
|
UL listed
CE
UL recognized E40747 CCN IZLT2
|
Ambient temperature range - operational
|
-28…66 °C
|
Magasság
|
61 mm
|
Szélesség
|
43 mm
|
Mélység
|
104 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,604 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,826 cm
|
1.csomag hossza
|
11,176 cm
|
1. csomag súlya
|
149,685 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|