Schneider-Electric
 
975750000 picture- web-product-data-sheet
975750000
RG6 koax kábel 304m/dob
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum automatizált platform
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése RG-6 koax négyes árnyékolókábel
Tartozék / különálló alkatrész típusa Csatlakozókábel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Kábelcsomagolás Tekercs
Kiegészítő jellemzők
Kábel típusa Dobókábel
Kábelhossz 305 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 30,5 cm
1. csomag szélessége 39,0 cm
1.csomag hossza 39,0 cm
1. csomag súlya 17,25 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months