|
A9A15311
DIN socket iPC - 2P+E - 20A - 400VAC - NFC 15100 - french std
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 25, 2019
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti9 iPC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Moduláris dugalj
|
Készülék rövid neve
|
iPC
|
Pólusok megnevezése
|
2P + E
|
Aljzat szabványa
|
Francia
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
20 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
Szimmetrikus sín
|
9 mm-es osztások
|
8
|
Magasság
|
81 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
63 mm
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Szín
|
Fehér
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok1 kábel 16 mm² merev
Alagút típusú terminálok1 kábel 10 mm² rugalmas
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
13 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
1,2 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
NF C 61-650
NF C 15-100 §413.4
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi szint
|
IK03
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel IEC 60068-1
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,9 cm
|
1.csomag hossza
|
8 cm
|
1. csomag súlya
|
0,207 kg
|
Garancia
|