|
|
|
A9A19805
ACTI9 MX iC60 ÁVK munkaáramú kioldó, 100-415VAC, 110-130VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Shunt utazás
|
Készülék rövid neve
|
MX
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 NC
|
Névleges áramerősség
|
3 A at 400 V, AC 50 Hz
6 A at 230 V, AC 50 Hz
1,5 A at 1150 V, DC
|
Vezérlőkör feszültség
|
110...400 V AC 50 Hz
110 V DC
|
Küszöb kioldási feszültség
|
0,7...1,1 Un
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti 9 iC60 egypólusú csatlakozó
|
Bekapcsolási túláram
|
0,22 A -110 V AC/DC
0,84 A -400 V AC
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
20 mm
|
Mélység
|
98 mm
|
Nettó súly
|
62 g
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 1 kábel 0,75…2,5 mm² - merev
Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 1 kábel 0,75…2,5 mm² - rugalmas
Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 2 kábel 1,5 mm² - merev
Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 2 kábel 1,5 mm² - rugalmas
Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 1 kábel 2,5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 2 kábel 1,5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
6 mm for fenéklap connection
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6 N.m fenéklap
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
IP védettségi fok
|
IP2
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
10,200 cm
|
1. csomag súlya
|
82,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
10,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,000 cm
|
2. csomag súlya
|
557,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
36
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
3,950 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|