|
|
|
A9A26975
ACTI9 Kapocstakaró, 18mm, iC60 (2db)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék neve
|
IKQ
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Szín
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO
|
Pólusok megnevezése
|
1P
|
Szerelési mód
|
Rugós
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V
|
Csatlakozási távolság
|
18 mm
|
Kompatibilitási kód
|
ISW 40...125
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,3 cm
|
1.csomag hossza
|
8,4 cm
|
1. csomag súlya
|
32,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,924 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|