|
|
|
A9C15180
Contactor 25A 2P Uc 230V Ue 230VAC
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 06, 2021
|
|
End of Standard Services JAN. 02, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti 9 CT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Megszakító kontaktor
|
Készülék rövid neve
|
CT
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlő áramkör
|
Poles
|
2P
|
Le névleges üzemi áram
|
25 A AC-7B
8,5 A AC-8a
|
Pólus érintkező összetétel
|
2 NO
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Felhasználási kategória
|
AC-1 megfelel IEC 60947-4-1
|
Vezérlő típusa
|
Távirányítás
|
Vezérlőkör feszültség
|
230 V AC 50 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
250 V AC 50 Hz
|
Maximális teljesítmény
|
3 W -250 V AC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV
|
Vezérlőjel típusa
|
Fenntartó
|
Kapcsolási frekvencia
|
100 kapcsolás naponta
|
Helyi jelzés
|
COM2 LED
|
Tartási fogyasztás VA
|
3,8 VA
|
Bekapcsolási teljesítmény VA-ben
|
15 VA
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
66 mm
|
Nettó súly
|
110 g
|
Szín
|
Fehér
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 2,5 mm² rugalmas
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 6 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 2,5 mm² rugalmas
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm² merev
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8 N.m
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
10 mm
|
Termék kompatibilitása
|
Nincs segédlet
|
Kompatibilitási kód
|
CT
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61095
EN 61095
|
Terméktanúsítványok
|
AENOR
|
Zajszint
|
30 dB
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel EN 61095
2 megfelel IEC 1131
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,3 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
137 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|