|
|
|
A9C18308
ACTI9 iACTC vezérlő bementi kiegészítő, 230–240VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dupla adatátviteli aljzat
|
Készülék rövid neve
|
iACTp
|
Vezérlőkör feszültség
|
230...240 V AC 50/60 Hz impulzus 250 ms
230...240 V AC 50/60 Hz fenntartó
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
220...240 V AC -50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Maximális kimeneti áram
|
0,2 A tartás
2 A bekapcs-i üzemmód, 0,63A-es gyorsolv-ú bizt-kal használva, terh-sel sorbakapcs
|
Tartási fogyasztás VA
|
3 VA
|
Szerelési mód
|
Rögzített, a CT vagy TL bal oldalán
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
81 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
440 V
|
Szabványok
|
IEC/EN 61095
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 2 kábel 2,5 mm² rugalmas
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 2 kábel 1,5 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5…2,5 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5…2,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezérlő áramkör: 1 vészleállító
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
9 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8 N.m
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti9 iCT
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Kompatibilitási kód
|
IACTc
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…50 °C
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
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,9 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
86,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,277 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|