Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

A9C21132 |
Schneider-Electric
 
A9C21132 picture- web-product-data-sheet
A9C21132
ACTI9 iCT25A kézi vezérlésű kontaktor, 50Hz, 2NO, 24VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék neve Acti 9 iCT+
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve iCT+
Készülék alkalmazás Motor-fűtés-világítás
Poles 2P
Le névleges üzemi áram 25 A AC-7B
8,5 A AC-8a
Pólus érintkező összetétel 2 NO
Hálózat típusa AC
Vezérlő típusa Távírányítás és manuális vezérlés
Vezérlőkör feszültség 24 V AC 50 Hz
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 250 V AC 50 Hz
Maximális teljesítmény 1,3 W -250 V AC
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Vezérlőjel típusa Fenntartó
Kapcsolási frekvencia 100 kapcsolás naponta
Helyi jelzés Művelet jelző
Tartási fogyasztás VA 3,8 VA
Bekapcsolási teljesítmény VA-ben 15 VA
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások 2
Magasság 81 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 60 mm
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7B
30000 ciklus IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-8a
30000 ciklus IEC/EN 61095 50 Hz category B
100000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-1
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-3e
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-5B
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-6a
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm² merev
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1…4 mm² rugalmas
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…6 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…2,5 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…2,5 mm² rugalmas
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 0,8 N.m
Betápláló áramkör: 0,8 N.m
Termék kompatibilitása IACTs
IACTp
IACTc
IATEt
Kompatibilitási kód ICT
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Környezet
Szabványok IEC/EN 61095
Zajszint 30 dB
Hőveszteség 1,3 W -50/60 Hz
IP védettségi szint IP20
Szennyezettségi fok 2
Tropikalizáció 2 megfelel EN 60947-5
2 megfelel EN 61095
2 megfelel IEC 1131
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,200 cm
1. csomag szélessége 1,700 cm
1.csomag hossza 8,500 cm
1. csomag súlya 116,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 8,000 cm
2. csomag szélessége 9,500 cm
2. csomag hossza 23,000 cm
2. csomag súlya 1,452 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 144
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 18,211 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 147
Garancia
Garancia 18 months