Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

A9C64340 |
Schneider-Electric
 
A9C64340 picture- web-product-data-sheet
A9C64340
ACTI9 Reflex iC60H beépített megszakító vezérlés, 3P, B, 40A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék alkalmazás Vezérlés
Elosztás
Termékcsalád Acti9
Termék neve Reflex iC60
Készülék rövid neve Reflex iC60N
Termék vagy alkatrész típusa Integrált vezérlő megszakító
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok száma 3
Hálózat típusa AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe B
Kiegészítő jellemzők
Névleges áramerősség 40 A
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Megszakítónévleges értékek kód H
Megszakítási kapacitás 30 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
15 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Impulzus távirányítóval
Impulzus távirányítóval
BE/KI gomb
Vezérlőjel típusa Fenntartó
Impulzus
Nagyon alacsony feszültséget tartott fenn
Helyi jelzés Zöld LED a bekapcsoláshoz
Villogó LED: a készülék kioldott
Villogó LED: a készülék készen áll
Villogó vörös LED
Villogó LED: a készülék kioldott
Vezérlőkör feszültség 230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
[Us] névleges betáplálási feszültség 230 V AC -50/60 Hz
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások 11
Magasság 84 mm
Szélesség 99 mm
Mélység 77 mm
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 50000 ciklus
Elektromos élettartam AC-1: 50000 ciklus AC 50 Hz
Lakatolási lehetőség Zárható
Reteszelési opciók leírása Lakat OFF helyzetben
Szivárgóáram-védelem Különálló blokk
Termék kompatibilitása PLC-vel
Környezet
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3
Tropikalizáció 2
Relatív páratartalom 93 % -40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 11,0 cm
1.csomag hossza 16,5 cm
1. csomag súlya 736,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 14
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 10,791 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
SCIP szám Abb07ed1-948a-4f07-a08c-2f87992d0946
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Garancia
Garancia 18 months