|
|
|
A9D02616
ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 16A, 10mA
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti 9 iDPN Vigi
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramvédős kismegszakító túláram-védelemmel
|
Készülék rövid neve
|
iDPN N Vigi
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
1P+N
|
Védett pólusok száma
|
1
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
Névleges áramerősség
|
16 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Görbe
|
C
|
Földszivárgás érzékenység
|
10 mA
|
Földzárlatvédelmi időkésleltetés
|
Pillanatnyi
|
Földzárlatvédelmi osztály
|
A típusú
|
Megszakítási kapacitás
|
6000 A Icn -230...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Kiegészítő jellemzők
Complementary
|
Kimenő
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230...240 V AC 50 Hz
|
Mágneses kioldási határérték
|
5...10 x In
|
Szivárgóáram kioldási technológia
|
Feszültségfüggetlen
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
6000 A 100 % x Icn -230...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
|
Névleges szakító- és teherbíró képesség
|
Idm 6000 A -230...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
|
Korlátozási osztály
|
3 megfelel EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V AC 50 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF, hibaelhárítás
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
Felső vagy alsó: igen
|
Csatlakozási távolság
|
9 mm fázis és nulla között
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
73 mm
|
Nettó súly
|
125 g
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
20000 ciklus
|
Reteszelési opciók leírása
|
Lakatoló eszköz
|
Csatlakozások - terminálok
|
Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…16 mm² merev
Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…10 mm² rugalmas
Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…10 mm² sodrott, érvéghüvellyel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
15 mm for felső vagy alsó connection
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m felső vagy alsó
|
Szivárgóáram-védelem
|
Integrált
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 61009-2-1
|
Terméktanúsítványok
|
VDE
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Túlfeszültségi kategória
|
III conforming to IEC 60364-4-41
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
8/20 µs impulzusállóság, 250 A megfelel EN/IEC 61009-2-1
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel IEC 60068-1
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,300 cm
|
1.csomag hossza
|
10,000 cm
|
1. csomag súlya
|
215,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
54
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
12,014 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
26
|
Garancia
|
|