Nulla helyzete
|
Bal
|
Védett pólusok száma
|
1
|
Készülék helye a rendszerben
|
Elmenő
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
240 V AC 50/60 Hz
|
Szivárgóáram védelmi technológia
|
Voltage dependent
|
Földszivárgás védelmi idő késleltetés
|
Pillanatnyi
|
Szivárgóáram védelmi osztály
|
A típusú
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
Icw: 250 A during 8/20 µs impulse withstand
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
7500 A at 240 V AC 50/60 Hz
|
Korlátozási osztály
|
3
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Impulzus áram
|
250 A
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Yes
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlés típusa
|
Rúd
|
Helyi jelzés
|
BE/KI jelzés
|
Szerelési mód
|
Rácsíptethető
|
Szerelőtartó
|
DIN sín
|
Fésűs gyüjtősín elosztóblokk kompatibilitás
|
NO
|
9 mm furattávolság
|
2
|
Magasság
|
110 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
77,5 mm
|
Súly
|
205 g
|
Szín
|
White
|
Mechanikus tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
5000 cycles
|
Lakatolási lehetőség
|
Padlockable with padlock Ø 4 mm
|
Reteszelési opciók leírása
|
BE/KI reteszelő berendezések
|
Csatlakozás típusa
|
Screw clamp terminal (top) 1…25 mm² rigid without cable end
Screw clamp terminal (top) 1…16 mm² flexible
Screw clamp terminal (bottom) 1…16 mm² rigid without cable end
Screw clamp terminal (bottom) 1…10 mm² flexible
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
Power circuit: 13 mm for bottom connection
Power circuit: 14 mm for top connection
|
Meghúzási nyomaték
|
Power circuit: 3.5 N.m top
Power circuit: 2 N.m bottom
|
Szivárgóáram-védelem
|
Integrált
|