Nulla helyzete
|
Bal
|
Védett pólusok száma
|
1
|
Készülék helye a rendszerben
|
Kimenő
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230/240 V AC 50/60 Hz
|
Szivárgóáram védelmi technológia
|
Feszültségfüggő
|
Földzárlatvédelmi időkésleltetés
|
Pillanatnyi
|
Földzárlatvédelmi osztály
|
A típusú
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
250 A ideig 8/20 µs impulzusállóság
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
7500 A -230/240 V AC 50/60 Hz
|
Korlátozási osztály
|
3
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Impulzus áram
|
250 A
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
NO
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
110 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
77,5 mm
|
Nettó súly
|
205 g
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
5000 ciklus
|
Lakatolási lehetőség
|
Padlockable with padlock Ø 4 mm
|
Reteszelési opciók leírása
|
BE/KI reteszelő berendezések
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros sorkapocs (felső) 1…25 mm² merev nélkül
Csavaros sorkapocs (felső) 1…16 mm² rugalmas
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1…16 mm² merev nélkül
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1…10 mm² rugalmas
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
Betápláló áramkör: 13 mm for fenéklap connection
Betápláló áramkör: 14 mm for felső connection
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 3,5 N.m felső
Betápláló áramkör: 2 N.m fenéklap
|
Szivárgóáram-védelem
|
Integrált
|