Schneider-Electric
A9D11820 picture- web-product-data-sheet
A9D11820
iC60H - earth leakage circuit breaker - 1P + N - C curve - 20 A - 30 mA - 240 V
Schneider Electric
Fő jellemzők
Megszakító alkalmazás Elosztás
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti 9 iC60 egypólusú csatlakozó
Termék vagy alkatrész típusa Áramvédős kismegszakító túláram-védelemmel
Készülék rövid neve iC60H RCBO
Pólusok megnevezése 1P + N
[In] névleges áram 20 A -50 °C
Földelő rendszer TN
Görbe C
Földszivárgás érzékenység 30 mA
Megszakítási kapacitás 10000 A Icn -230/240 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Nulla helyzete Bal
Védett pólusok száma 1
Készülék helye a rendszerben Kimenő
Hálózati frekvencia 50 Hz
Hálózat típusa AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
[Ue] névleges üzemi feszültség 230/240 V AC 50/60 Hz
Szivárgóáram védelmi technológia Feszültségfüggő
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály A típusú
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 250 A ideig 8/20 µs impulzusállóság
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 7500 A -230/240 V AC 50/60 Hz
Korlátozási osztály 3
[Ui] névleges szigetelési feszültség 400 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Impulzus áram 250 A
Alkalmasság leválasztásra Igen
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés ON/OFF jelzés
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás NO
9 mm-es osztások 2
Magasság 110 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 77,5 mm
Nettó súly 205 g
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 5000 ciklus
Lakatolási lehetőség Padlockable with padlock Ø 4 mm
Reteszelési opciók leírása BE/KI reteszelő berendezések
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs (felső) 1…25 mm² merev nélkül
Csavaros sorkapocs (felső) 1…16 mm² rugalmas
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1…16 mm² merev nélkül
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1…10 mm² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz Betápláló áramkör: 13 mm for fenéklap connection
Betápláló áramkör: 14 mm for felső connection
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 3,5 N.m felső
Betápláló áramkör: 2 N.m fenéklap
Szivárgóáram-védelem Integrált
Környezet
Szabványok AS/NZS 61009.1
IEC 61009-1
BS EN 61009-1
IEC 61009-2-2
IP védettségi szint IP20
Tropikalizáció 2
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -15…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,6 cm
1. csomag szélessége 11,1 cm
1.csomag hossza 2,7 cm
1. csomag súlya 219 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 34
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 7,764 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 1088
3.csomag magassága 80 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 264,8 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.