Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

A9E15540 |
Schneider-Electric
 
A9E15540 picture- web-product-data-sheet
A9E15540
ACTI9 iERL váltó relé kiterjesztés, 2P, 10A, Uc 48VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti9
Termék neve Acti 9 iERL
Termék vagy alkatrész típusa Impulzusrelé kiterjesztése
Készülék rövid neve iETL iTL 16
Készülék alkalmazás Az átkapcsoló relé kiterjesztése
Jelérzékelők összeállítása 1 C/O + 1 NO
Vezérlőkör feszültség 48 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram 10 A -230 V AC (cos Phi = 1)
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V AC
Betáplálási tartási teljesítmény 8 VA
Tápellátási teljesítmény 8 VA
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások 2
Magasság 88 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 70 mm
Nettó súly 0,112 kg
Szín Fehér
Elektromos élettartam AC-21: 100000 ciklus
Csatlakozások - terminálok Alagút típusú terminálok0,5…6 mm²
Csatlakozó
Környezet
Szabványok NF C 45250
IEC 255-100
IP védettségi szint IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,7 cm
1. csomag szélessége 6,6 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 112,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 8,1 cm
2. csomag szélessége 9,6 cm
2. csomag hossza 23,0 cm
2. csomag súlya 1,41 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 144
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 16,615 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám Bdfb0c71-cea8-4c27-aa97-742182636976
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen