Schneider-Electric
 
A9F84450 picture- web-product-data-sheet
A9F84450
ACTI9 iC60H kismegszakító, 4P, C, 50A, monokonnekt
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék alkalmazás Elosztás
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 iC60
Termék vagy alkatrész típusa Kismegszakító
Készülék rövid neve iC60H
Pólusok megnevezése 4P
Védett pólusok száma 4
Névleges áramerősség 50 A
Hálózat típusa AC
DC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Megszakítási kapacitás 10000 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
42 kA Icu -12...60 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
10 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
15 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
30 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
42 kA Icu -100...133 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
15 kA Icu -<= 250 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC megfelel EN 60947-3
AC megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN 60924
Igen megfelel EN 60947-3
Igen megfelel IEC 60898-1
Igen megfelel IEC 60947-2
Szabványok EN 60924
IEC 60898-1
EN 60947-3
IEC 60947-2
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát 8 x In +/- 20%
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 15 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % megfelel EN 60924 - 400 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % megfelel IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 12...15 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % megfelel EN 60947-3 - 12...15 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 180 V DC
15 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 180 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz megfelel EN 60947-3
500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN 60947-3
6 kV megfelel IEC 60947-2
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelző
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Felső vagy alsó: igen
9 mm-es osztások 8
Magasság 85 mm
Szélesség 72 mm
Mélység 78,5 mm
Nettó súly 0,5 kg
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 10000 ciklus
Csatlakozás típusa Rácsúsztatható kapcsok (felső vagy alsó) 1…35 mm² merev
Rácsúsztatható kapcsok (felső vagy alsó) 1…25 mm² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-védelem Különálló blokk
Környezet
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP20 conforming to EN 60529-91 + E:93
Szennyezettségi fok 3 megfelel EN 60947-3
3 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória IV
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 0...2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -35…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,000 cm
1. csomag szélessége 7,500 cm
1.csomag hossza 9,500 cm
1. csomag súlya 525,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 8,000 cm
2. csomag szélessége 10,000 cm
2. csomag hossza 22,000 cm
2. csomag súlya 1,640 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 33
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 18,429 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Szénlábnyom (kg.eq.CO2) 70
Garancia
Garancia 18 months