Védett pólusok száma
|
1
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50 Hz megfelel IEC 62606
230 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 60947
|
Készülék helye a rendszerben
|
Műszertábla
|
Mágneses kioldási korlát
|
3...5 x In
|
Korlátozási osztály
|
3 megfelel IEC 60898-1
|
Küszöb kioldási feszültség
|
400 V
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60898-1
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
400 V AC
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlés típusa
|
Rúd
|
Helyi jelzés
|
BE/KI jelzés
|
Szerelési mód
|
Csíptetve
|
Szerelőtartó
|
DIN sín
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikus tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
20000 ciklus 230 V AC 50 Hz
|
Túlfeszültség kategória
|
IV
|
Kábelbemenet
|
Top
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok esetén 1 kábel 10 mm² Rugalmas sodrott
Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 2,5 mm² Rugalmas sodrott
Alagút típusú terminálok esetén 1 kábel 16 mm² merev
Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 2,5 mm² merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m
|
Fésűs gyüjtősín elosztóblokk kompatibilitás
|
ProDis
Librio
|
9 mm furattávolság
|
4
|
Magasság
|
81 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
72 mm
|
Súly
|
190 g
|