Schneider-Electric
 
A9L15686 picture- web-product-data-sheet
A9L15686
ACTI9 iPF túlfeszültség-korlátozó, fixbetétes, 40kA, 1P, 340V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék neve Acti9 iPF K
Termék vagy alkatrész típusa Túlfeszültség-korlátozó
Készülék rövid neve iPF K
Készülék alkalmazás Elosztás
Szabványok IEC 61643-11:2011
Terméktanúsítványok EAC
CE
Pólusok megnevezése 1P
Távoli jelzés Távjelzés nélkül
Túlfeszültség levezető típus Villamos elosztó hálózat
Földelő rendszer IT 230
TN-C
Kiegészítő jellemzők
Túlfeszültség levezető osztálytípus 2-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia MOV
Ue névleges üzemi feszültség 230 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
[In] nominal discharge current Közös módú: 15 kA (L/R = 1 ms)
Közös módú: 15 kA (N/PE)
[Imax] maximum discharge current Közös módú: 40 kA L/R = 1 ms
[Uc] maximális üzemi feszültség Közös módú: 340 V L/R = 1 ms
[Up] feszültségvédelmi szint Közös módú <1,5 kV 2-es típus L/R = 1 ms
[Ut] ideiglenes túlfeszültség 337 V L/N 5 s ellenálló
442 V L/PE 5 s ellenálló
1200 V N/PE 200 ms ellenálló
1453 V L/PE 200 ms ellenálló
Szakaszolókapcsoló típusa Hozzá tartozó megszakító iK60N 40 A görbe C - Icu 6 kA
Kapcsolódó biztosíték gG 63 A - Icu 25 kA
Jelzőkör feszültség 0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
Szerelési mód Klipszes (DIN sín)
9 mm-es osztások 2
Magasság 81 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 69 mm
Nettó súly 125 g
Szín Fehér (RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current 5 mA
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 25 mm² merev
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 16 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 16 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz 11 mm
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m
Környezet
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 62262
Relatív páratartalom 5…95 %
Működési magasság 2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,2 cm
1. csomag szélessége 7,4 cm
1.csomag hossza 8,8 cm
1. csomag súlya 117,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 10,0 cm
2. csomag szélessége 8,0 cm
2. csomag hossza 28,0 cm
2. csomag súlya 1,478 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 15,267 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months