|
|
|
A9L16082
ACTI9 Betét, túlfeszültség-korlátozóhoz, C12.5r L/PE 350V
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Olvadóbiztosító betét
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti9 iPRD1 túlfeszültség-korlátozó
|
Túlfeszültség levezető típus
|
Villamos elosztó hálózat
|
Kiegészítő jellemzők
Túlfeszültség levezető osztálytípus
|
1 + 2-es típus
|
Túlfeszültség-levezető technológia
|
MOV
|
Termék rendeltetési helye
|
Túlfeszültség-védelmi eszköz iPRD1 12.5
|
Földelő rendszer
|
TN-C
TT
TN-S
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50...60 Hz
|
Névleges kisülési áram
|
20 kA
|
[Uc] maximális üzemi feszültség
|
350 V
|
[Up] feszültségvédelmi szint
|
<1,5 kV 1 + 2-es típus
|
Helyi jelzés
|
Mechanikus indikátor (white and red)
|
Szerelési mód
|
Plug-in
|
Rögzítés
|
SPD modulba
|
Magasság
|
57 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
56 mm
|
Nettó súly
|
112 g
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Anyag
|
PBT + ABS (UL94-V0)
|
Válaszidő
|
< 25 ns
|
Környezet
Szabványok
|
EN 61643-11
IEC 61643-11
|
IP védettségi szint
|
IP20 előlap:
|
Relatív páratartalom
|
25…90 %
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,7 cm
|
1.csomag hossza
|
9,2 cm
|
1. csomag súlya
|
131 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
8,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
10 cm
|
2. csomag hossza
|
27,5 cm
|
2. csomag súlya
|
1,652 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
36
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
5,335 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|