Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

A9L16634 |
Schneider-Electric
 
A9L16634 picture- web-product-data-sheet
A9L16634
ACTI9 iPRF1 túlfeszültség-korlátozó, 12.5r, 3P-N
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék neve Acti9 iPRF1
Termék vagy alkatrész típusa Túlfeszültség-korlátozó
Készülék rövid neve iPRF1 12.5r
Készülék alkalmazás Elosztás
Szabványok EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Terméktanúsítványok CE
EAC
Pólusok megnevezése 3P+N
Távoli jelzés Távjelzéssel
Jelérzékelők összeállítása 1 SD (1 C/O)
Túlfeszültség levezető típus Villamos elosztó hálózat
Földelő rendszer TT
TN-S
Kiegészítő jellemzők
Túlfeszültség levezető osztálytípus 1 + 2-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia MOV + GDT
Ue névleges üzemi feszültség 230/400 V AC (+/- 10 %) -50 Hz
[In] nominal discharge current Differenciál módú: 25 kA (L/N)
Közös módú: 25 kA (N/PE)
[Imax] maximum discharge current 50 kA
[Iimp] impulzusáram Közös módú: 50 kA N/PE 25 A.s
Differenciál módú: 12,5 kA L/N 6,25 A.s
[Uc] maximális üzemi feszültség Differenciál módú: 350 V L/N
Közös módú: 255 V N/PE
[Up] feszültségvédelmi szint Közös módú <1,5 kV 1-es típus N/PE
Differenciál módú <1,5 kV 1-es típus L/N
[If] követő áram 0,1 kA közös módú N/PE
[Isccr] short-circuit current rating 25 kA
Szakaszolókapcsoló típusa Hozzá tartozó megszakító NG125NA 80 A görbe C - Icu 15 kA
Hozzá tartozó megszakító NG125NA 80 A görbe C - Icu 25 kA
Hozzá tartozó megszakító NG125L 80 A görbe C - Icu 36 kA
Hozzá tartozó megszakító NG125LMA 80 A görbe C - Icu 50 kA
Kapcsolódó biztosíték gG 160 A szabvány
Hozzá tartozó megszakító C120NA-DC 80 A görbe C - Icu 10 kA
Jelzőkör feszültség 1.5 A/250 V AC 50/60 Hz
Szerelési mód Klipszes (DIN sín)
9 mm-es osztások 8
Magasság 84 mm
Szélesség 72 mm
Mélység 71 mm
Nettó súly 590 g
Szín Fehér (RAL 9003)
Anyag PA6
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok10…35 mm² merev
Alagút típusú terminálok10…25 mm² rugalmas
Meghúzási nyomaték 2,5 N.m
Környezet
IK védettségi fok IK05 conforming to IEC 62262
Relatív páratartalom 5…95 %
Működési magasság 2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months