Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

A9L16689 |
Schneider-Electric
 
A9L16689 picture- web-product-data-sheet
A9L16689
ACTI9 iPRD8, iPRD8r cserebetét, C8-340
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Olvadóbiztosító betét
Készülék rövid neve C20-350
Túlfeszültség levezető típus Villamos elosztó hálózat
Kiegészítő jellemzők
Túlfeszültség levezető osztálytípus 2-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia MOV
Földelő rendszer TT
TN
Névleges kisülési áram 5 kA
Maximális kiáramlási áram 20 kA
[Uc] maximális üzemi feszültség 340 V
[Up] feszültségvédelmi szint <1,1 kV 2-es típus
[Uoc] nyitott feszültség 10 V 3-as típus
Helyi jelzés Zászló (fehér/piros)
Szerelési mód Plug-in
Rögzítés SPD modulba
9 mm-es osztások 2
Magasság 50 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 60 mm
Szín Fehér (RAL 9003)
Anyag PBT + ABS (UL94-V0)
Válaszidő < 25 ns
Környezet
Szabványok EN 61643-11
IEC 61643-11: 2011
Terméktanúsítványok KERI
PC
NF
IP védettségi szint IP20 előlap:
Relatív páratartalom 5…90 %
Működési magasság 0...2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 2,2 cm
1.csomag hossza 9 cm
1. csomag súlya 0,066 kg
Garancia
Garancia 18 months