|
|
|
A9L40172
ACTI9 iPRD cserebetét, 40r 600PV
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Olvadóbiztosító betét
|
Készülék rövid neve
|
C40-800 PV
|
Túlfeszültség levezető típus
|
Villamos elosztó hálózat
|
Kiegészítő jellemzők
Túlfeszültség levezető osztálytípus
|
2-es típus
|
Túlfeszültség-levezető technológia
|
MOV
|
Termék rendeltetési helye
|
Túlfeszültség-védelmi eszköz iPRD PV-DC 2P
|
Névleges kisülési áram
|
15 kA
|
Maximális kiáramlási áram
|
40 kA
|
[Uc] maximális üzemi feszültség
|
800 V DC
|
[Up] feszültségvédelmi szint
|
<1,4 kV 2-es típus
|
[Uoc] nyitott feszültség
|
666 V
|
Helyi jelzés
|
Zászló (fehér/piros)
|
Szerelési mód
|
Plug-in
|
Rögzítés
|
SPD modulba
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
57 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
56 mm
|
Nettó súly
|
0,51 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Anyag
|
PBT + ABS (UL94-V0)
|
Válaszidő
|
< 25 ns
|
Környezet
Szabványok
|
EN 61643-11
IEC 61643-21
|
Minőségi címkék
|
CE
|
IP védettségi szint
|
IP20 előlap:
|
Relatív páratartalom
|
5…90 %
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
75 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
108
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
9,241 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|