Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

A9L40300 |
Schneider-Electric
 
A9L40300 picture- web-product-data-sheet
A9L40300
ACTI9 iPRD túlfeszültség-korlátozó, cs.bet. 40kA, 3P, 350V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék neve Acti9 iPRD
Termék vagy alkatrész típusa Cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó
Készülék rövid neve iPRD40r
Készülék alkalmazás Elosztás
Szabványok EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Terméktanúsítványok CE
Minőségi címkék KEMA-KEUR
NF
Pólusok megnevezése 3P
Távoli jelzés Távjelzés nélkül
Túlfeszültség levezető típus Villamos elosztó hálózat
Földelő rendszer TN-C
IT 230
Kiegészítő jellemzők
Túlfeszültség levezető osztálytípus 2-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia MOV
Ue névleges üzemi feszültség 400 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
[In] nominal discharge current Közös módú: 15 kA (L/R = 1 ms)
Közös módú: 15 kA (N/PE)
[Imax] maximum discharge current Közös módú: 40 kA L/R = 1 ms
[Uc] maximális üzemi feszültség Közös módú: 350 V L/R = 1 ms
[Up] feszültségvédelmi szint Közös módú <1,4 kV 2-es típus L/R = 1 ms
[Ut] ideiglenes túlfeszültség 337 V L/N 5 s ellenálló
1200 V N/PE 200 ms biztonsági hibavédelem
Szakaszolókapcsoló típusa Hozzá tartozó megszakító iC60H 40 A görbe C - Icu 15 kA
Hozzá tartozó megszakító iC60N 40 A görbe C - Icu 10 kA
Hozzá tartozó megszakító NG125L 40 A görbe C - Icu 36 kA
Hozzá tartozó megszakító NG125LMA 40 A görbe C - Icu 50 kA
Hozzá tartozó megszakító NG125NA 40 A görbe C - Icu 25 kA
Kapcsolódó biztosíték gG 63 A - Icu 15 kA
Kapcsolódó biztosíték gG 80 A - Icu 50 kA
Szerelési mód Klipszes (DIN sín)
9 mm-es osztások 6
Magasság 85 mm
Szélesség 54 mm
Mélység 69 mm
Nettó súly 0,317 kg
Szín Fehér (RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current 0,003 mA
0,6 mA
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5…35 mm²
Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5…35 mm²
Meghúzási nyomaték 2,5 N.m
Környezet
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 62262
Relatív páratartalom 5…95 %
Működési magasság 2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,400 cm
1. csomag szélessége 7,800 cm
1.csomag hossza 9,300 cm
1. csomag súlya 345,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 8,500 cm
2. csomag szélessége 10,000 cm
2. csomag hossza 28,000 cm
2. csomag súlya 1,470 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 36
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 13,740 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months