Túlfeszültség levezető osztálytípus
|
2-es típus
|
Túlfeszültség-levezető technológia
|
MOV
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230/400 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Közös módú: 15 kA (L/R = 1 ms)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Közös módú: 40 kA L/R = 1 ms
|
[Uc] maximális üzemi feszültség
|
Közös módú: 460 V L/R = 1 ms
|
[Up] feszültségvédelmi szint
|
Közös módú <2,2 kV 2-es típus L/R = 1 ms
|
[Ut] ideiglenes túlfeszültség
|
337 V L/N 5 s ellenálló
1455 V L/PE 200 ms biztonsági hibavédelem
1455 V N/PE 200 ms biztonsági hibavédelem
|
[Isccr] short-circuit current rating
|
5 kA 415 V Fázis/fázis
|
Szakaszolókapcsoló típusa
|
Kapcsolódó biztosíték gG 63 A - Icu 15 kA
Kapcsolódó biztosíték gG 80 A - Icu 50 kA
Hozzá tartozó megszakító NG125LMA 40 A görbe C - Icu 50 kA
Hozzá tartozó megszakító NG125L 40 A görbe C - Icu 36 kA
Hozzá tartozó megszakító iC60N 40 A görbe C - Icu 10 kA
Hozzá tartozó megszakító iC60H 40 A görbe C - Icu 15 kA
Hozzá tartozó megszakító NG125NA 40 A görbe C - Icu 25 kA
|
Jelzőkör feszültség
|
0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Szerelési mód
|
Klipszes (DIN sín)
|
9 mm-es osztások
|
6
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
54 mm
|
Mélység
|
69 mm
|
Nettó súly
|
340 g
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
0,6 mA
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 2,5…25 mm² merev
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 4…16 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 4…16 mm² sodrott, érvéghüvellyel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m
|