|
|
|
A9MEM1573
ACTI9 PowerTag Flex F63 vezeték nélküli fogyasztásmérő, 3P
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
PowerLogic
|
Termék neve
|
PowerTag A9 F63
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Energiaszenzor
|
Poles
|
3P
|
Maximum current [Imax]
|
63 A
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Költségallokáció
Terhelésfelügyelet
Túlterhelés riasztás
Áramkörfelügyelet
Energiamenedzsment
|
Jelösszesítő kompatibilitás
|
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Harmony Hub
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
|
Tartománykompatibilitás
|
TeSys TeSys D LC1D megszakító kontaktor de In <= 63 A
Acti 9 áramkör-megszakító de In <= 63 A
TeSys TeSys GV3 áramkör-megszakító de
TeSys TeSys GV4 áramkör-megszakító de In <= 63 A
Acti 9 Acti9 DT40 Vigi
Acti 9 Acti9 iDT40
Acti 9 Acti9 iC40
Acti 9 Acti9 C40
Acti 9 Acti9 iC60
Multi9 Multi9 C60
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 C120In <= 63 A
Acti 9 Acti9 NG125In <= 63 A
TeSys TeSys U
TeSys TeSys K
|
Mérés típusa
|
Feszültség
Hatásos teljesítmény
Hatásos teljesítmény
Áram
Energiamérő
|
Pontossági osztály
|
1. osztály áram megfelel IEC 61557-12
0,5 osztály feszültség megfelel IEC 61557-12
1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 61557-12
1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 61557-12
1. osztály energiamérő megfelel IEC 61557-12
|
Szerelési hely
|
Felül vagy alul
|
Rögzítés
|
300 mm mély szekrényekre
|
Termék rendeltetési helye
|
Elosztószekrény
|
IP védettségi szint
|
Feszültségveszteség mért árammal feszültségcsökkenés esetén
|
Átvitelt támogató közeg
|
Rádiófrekvencia 2,4…2,4835 GHz megfelel IEEE 802.15.4
|
Maximum kibocsátott teljesítmény
|
10 mW
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Csavarozható (sorkapocs)
|
Electrical connection (voltage sensing & power supply)
|
Kábelek kábelvéggel
|
Kábelkeresztmetszet
|
1 merev kábel 1,5…16 mm²
2 sodrott kábel 1,5…2,5 mm²
2 merev kábel 1,5…2,5 mm²
1 sodrott kábel 1,5…16 mm²
|
Kábelhossz
|
0,25 m
|
Supply voltage
|
380...415 V AC, +/- 20 %, fázisok között
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
60 Hz
|
Maximum power consumption
|
2 VA
|
Szabványok
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
|
Magasság
|
Érzékelő elem: 19,5 mm
|
Szélesség
|
Érzékelő elem: 54 mm
|
Mélység
|
Érzékelő elem: 43 mm
|
Nettó súly
|
38 g
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Környezet
Minőségi címkék
|
CE
|
Irányelvek
|
2014/53/EU - rádiófrekvenciás berendezésekről szóló direktíva
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
III megfelel IEC 61010-1
|
Mérési kategória
|
III. kategória megfelel IEC 61010-2-030
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK05
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % -45 °C megfelel IEC 60721-3-3
|
Rezgési ellenállás
|
3M4 megfelel IEC 60721-3-3
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Industrial electromagnetic environment megfelel IEC 61326-1
Sugárzott elektromágneses kompatibilitás megfelel ETSI EN 301 489-17
Elektromágneses kibocsátás megfelel IEC 62311
|
Environmental characteristics
|
Porálló 3S3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Sós köd 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Beltéri használat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
65,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,845 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|